68-10-301-20

Loquet à came, Moyenne, Gamme de serrage 1-45.2mm, Non,Poignée en T, Non, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Chromé
Accès limité Aucun
Joint No
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 19.10
Grip - Minimum (mm) 1.60
Grip - Maximum (mm) 19.80
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 27.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 45.20
Sélectionnez le type de la poignée Poignée en T
Taille Moyenne
Points de verrouillage Verrouillable à trois points
Class 68 - Loquets à poignée en T et à anneau
Permet de disposer d’un grand loquet offrant une bonne prise en main, avec des dimensions supérieures de déport par rapport au châssis, pour une utilisation aisée du loquet en milieu industriel. Les grandes poignées facilitent la préhension, même utilisées avec des gants. La rotation à 90° assure un accès simple et rapide. Toute la visserie de montage est interne, d’où un aspect extérieur plus net.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.