68-10-101-20
Loquet à came, Moyenne, Gamme de serrage 3-50.8mm, Non,Poignée en T, Non, Chromé
| Finition | Chromé |
|---|---|
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 19.10 |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 25.40 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 50.80 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en T |
| Taille | Moyenne |
| Points de verrouillage | Verrouillable à un point |
| Class | 68 - Loquets à poignée en T et à anneau |
Permet de disposer d’un grand loquet offrant une bonne prise en main, avec des dimensions supérieures de déport par rapport au châssis, pour une utilisation aisée du loquet en milieu industriel. Les grandes poignées facilitent la préhension, même utilisées avec des gants. La rotation à 90° assure un accès simple et rapide. Toute la visserie de montage est interne, d’où un aspect extérieur plus net.