62-421-201-3
Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Loquet à fermeture de base, avec serrure et sans barillet, Avec serrure et sans barillet, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Texturé |
| Accès limité | Fermeture de base |
| Type de tête | Avec serrure et sans barillet |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 46.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 56.00 |
| Profil | Affleurant |
| Taille | Moyenne |
| Class | 62 - Loquets à compression Lift & Turn |
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.