62-42-201-2

Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Chromé, Texturé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Texturé
Accès limité Avec serrure
Type de tête Key Locking
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 6.00
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 56.00
Profil Affleurant
Taille Moyenne
Class 62 - Loquets à compression Lift & Turn
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquets à compression, Lift & Turn, Moyenne, Affleurant Profil, Avec serrure, Alliage de zinc, Chromé, Texturé