56-471-1-014

Pions plongeurs, A évaser, panneau fin, Petite taille, Avec dispositif de maintien d’ouverture, Vert

Demandez un devis
Les caractéristiques
Couleur / Apparance Vert
A ailette Actionné par levier
Matériau du bouton Plastique
Installation évasement, assiette mince
Taille Petite taille
Dispositif de maintien d’ouverture Avec dispositif de maintien d’ouverture
Class 56 - Pions plongeurs

Les pions plongeurs Southco 56 sont une solution pratique de pose et de dépose de composants. Pour les utiliser, il suffit de tirer sur leur bouton. Ils simplifient le positionnement des composants coulissants et assurent un accès rapide pour une dépose aisée. Les pions plongeurs 56 offrent une grande souplesse de conception en cas d’espace limité et peuvent servir d’axes de positionnement dans les applications coulissantes ou d’axes de charnière à dépose rapide pour les portes ou tiroirs démontables.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Pions plongeurs, A évaser, panneau fin, Petite taille, Avec dispositif de maintien d’ouverture, Vert

17bd8a16f0d63961674df6597ff7be87cdf7ce6af949ce6ade1e1ff88d8cb17c 18.222.188.129
please type in at least 2 letters...
Loading...