56-321-1-014

Pions plongeurs, A riveter, Modèle miniature, Avec dispositif de maintien d’ouverture, Acier, Bouton vert

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Couleur / Apparance Vert
A ailette Prisme - 4C
Matériau du bouton Plastique
Installation évasement, assiette mince
Taille Modèle miniature
Dispositif de maintien d’ouverture Avec dispositif de maintien d’ouverture
Class 56 - Pions plongeurs

Les pions plongeurs Southco 56 sont une solution pratique de pose et de dépose de composants. Pour les utiliser, il suffit de tirer sur leur bouton. Ils simplifient le positionnement des composants coulissants et assurent un accès rapide pour une dépose aisée. Les pions plongeurs 56 offrent une grande souplesse de conception en cas d’espace limité et peuvent servir d’axes de positionnement dans les applications coulissantes ou d’axes de charnière à dépose rapide pour les portes ou tiroirs démontables.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.