52-SM-A3211-N013-R
Vis captive, M3 X 0,5, Composants Montés en Surface, TORX®, Lisse, Rouge
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Rouge |
A ailette | Lisse |
Matériau du bouton | Plastique |
Diamètre de la tête | M3 X 0,5 |
Type de tête | TORX® |
Installation | Composants Montés en Surface |
Taille Empreinte | T15 TORX® |
Série | Miniature, Low Profile |
Epaisseur OP | 1.60 |
Saillie de vis serrée (mm) | 4.80 |
Saillie de vis desserrée (mm) | 1.50 |
Emballage | Reel Package |
Class | 52 - Vis captives miniatures |
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
Rédigez votre propre commentaire