52-SM-3321-K-R
Vis captive, M3 X 0,5 Diamètre, Composants Montés en Surface, Combinaison Phillips/fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Brillant |
A ailette | Bouton moleté |
Diamètre de la tête | M3 X 0,5 |
Type de tête | Combinaison Phillips/fendue |
Installation | Composants Montés en Surface |
Taille Empreinte | Combinaison Phillips No. 2 / Fendue |
Série | Miniature |
Epaisseur OP | 1.60 |
Saillie de vis serrée (mm) | 6.80 |
Saillie de vis desserrée (mm) | 2.30 |
Emballage | Reel Package |
Class | 52 - Vis captives miniatures |
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
Rédigez votre propre commentaire