52-2A-21-4-000
Vis captive, #6-32 Diamètre, A riveter, Combinaison Phillips/fendue, Lisse, Bouton noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| A ailette | Lisse |
| Matériau du bouton | Plastique |
| Diamètre de la tête | 6-32 |
| Type de tête | Combinaison Phillips/fendue |
| Installation | A riveter |
| Taille Empreinte | Combinaison Phillips No. 2 / Fendue |
| Série | Miniature |
| Epaisseur OP | 1.50 |
| Saillie de vis serrée (mm) | 6.80 |
| Saillie de vis desserrée (mm) | 1.80 |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Echantillons | Samples Available |
| Class | 52 - Vis captives miniatures |
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.