4D-TB-65S40-K000
Vis imperdable, Filettatura 6-32, SMT, TORX Filetage , Bouton noir moleté
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Naturel |
Couleur / Apparance | Noir |
Class | Vis captive 4D |
La vis captive 4D est conçue pour la commodité du client et du fabricant. Les clients conservent tous les avantages des vis captives, tels qu'une utilisation ergonomique facile, des points de contact clairement marqués et l'absence de petites pièces lors du retrait.
Les fabricants peuvent quant à eux profiter de la large gamme habituelle d'options d'installation et de styles de tête, tout en simplifiant leur processus d'installation. Les vis captives SMT 4D sont dotées d'un bouton auto-alignant, il n'y a donc pas de cheville de stabilisation à retirer après l'installation. Une tolérance accrue permet également aux fabricants d'installer plusieurs vis à sertir à la fois sans se soucier de différences mineures de hauteur.
Rédigez votre propre commentaire