The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive, M4 X 0,7 diamètre, A sertir par pression, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton noir
47-93-321-60
Vis captive, M4 X 0,7 diamètre, A sertir par pression, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton noir
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
M4 X 0,7
Type de tête
Empreinte Phillips
Installation
A sertir par pression
Taille Empreinte
Empreinte Phillips n° 2
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
0.90
Saillie de vis serrée (mm)
10.30
Saillie de vis desserrée (mm)
5.40
Echantillons
Samples Available
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
644
2026-01-31
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
100
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
59
2026-02-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
7
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
2
2026-02-02
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-01-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232