The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-90-321-20
Vis captive, M4 X 0,7 diamètre, A sertir par pression, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
M4 X 0,7
Type de tête
Empreinte Phillips
Installation
A sertir par pression
Taille Empreinte
Empreinte Phillips n° 2
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
0.90
Saillie de vis serrée (mm)
5.60
Saillie de vis desserrée (mm)
0.70
Echantillons
Samples Available
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
420
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
60
2026-04-01
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
29
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
26
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
7
2026-03-31
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-03-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0