The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-80-322-10
Vis captive, M4 X 0,7 diamètre, A riveter, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
M4 X 0,7
Type de tête
Empreinte Phillips
Installation
A riveter
Taille Empreinte
Empreinte Phillips n° 2
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
1.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur
3.20
Saillie de vis serrée (mm)
6.40
Saillie de vis desserrée (mm)
1.30
Echantillons
Samples Available
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5606
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
288
2026-04-01
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
94
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HTF Inc
Frederick MD USA
94
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
23
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
23
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79