47-80-143-14
Vis captive, M3 X 0,5 diamètre, A riveter, TORX®, Bouton moleté, Bouton brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Brillant |
A ailette | Bouton moleté |
Matériau du bouton | Alliage d'aluminium |
Diamètre de la tête | M3 X 0,5 |
Type de tête | TORX® |
Installation | A riveter |
Taille Empreinte | T10 TORX® |
Série | Série à bouton |
Epaisseur OP | 2.50 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 4.00 |
Saillie de vis serrée (mm) | 5.70 |
Saillie de vis desserrée (mm) | 2.50 |
Emballage | Emballage en vrac |
Class | 47/4C - Vis captives |
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire