The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-61-221-20
Vis captive, #6-32 diamètre, A sertir par pression, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
6-32
Type de tête
Empreinte Phillips
Installation
A sertir par pression
Taille Empreinte
Empreinte Phillips n° 2
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
0.90
Saillie de vis serrée (mm)
6.90
Saillie de vis desserrée (mm)
2.10
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
42723
2026-05-04
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1535
2026-05-23
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
1000
2026-05-04
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
497
2026-05-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
424
2026-05-21
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
50
2026-05-08
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
1
2026-05-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521