The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-10-504-10
Vis captive, #10-32 diamètre, A riveter, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
10-32
Type de tête
Empreinte fendue
Installation
A riveter
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
3.20
Epaisseur Max. du panneau extérieur
4.80
Saillie de vis serrée (mm)
8.00
Saillie de vis desserrée (mm)
2.90
Echantillons
Samples Available
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
630
2026-03-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
100
2026-02-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
79
2026-03-11
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
10
2026-03-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
10
2026-03-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-03-11
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
HTF Inc
Frederick MD USA
1
2026-02-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940