The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-10-202-10
Vis captive, #6-32 diamètre, A riveter, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
6-32
Type de tête
Empreinte fendue
Installation
A riveter
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
1.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur
3.20
Saillie de vis serrée (mm)
6.00
Saillie de vis desserrée (mm)
1.10
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
281
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
120
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
110
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
52
2026-04-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
HTF Inc
Frederick MD USA
50
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
19
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
16
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2026-03-31
info@marek.eu
+420 541 420 811