38-105-04-13
Rivet à expansion
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Type de tête | Tête universelle |
| Pin Material | Passivated Stainless Steel |
| Diamètre de tige | 4 mm |
| Class | 10/38 - Rivets à expansion |
Réalisez une liaison permanente hautement résistante pour divers matériaux tels que métal, bois et maçonnerie, dans des applications traversantes ou borgnes, avec les rivets à expansion Southco économiques. Leur pose et leur dépose aisées font des rivets à expansion un choix pratique pour le travail sur chantier, avec un coût installé total et un coût de dépose très économiques.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire