38-104-07-13
Rivet à expansion
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Type de tête | Tête universelle |
| Pin Material | Passivated Stainless Steel |
| Diamètre de tige | 3.2 mm |
| Class | 10/38 - Rivets à expansion |
Réalisez une liaison permanente hautement résistante pour divers matériaux tels que métal, bois et maçonnerie, dans des applications traversantes ou borgnes, avec les rivets à expansion Southco économiques. Leur pose et leur dépose aisées font des rivets à expansion un choix pratique pour le travail sur chantier, avec un coût installé total et un coût de dépose très économiques.