37-20-132-10
Loquet à poignée flexible , 100 Series, Acier, R Type de réceptacle
| Matériau | Acier, Caoutchouc |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Accès limité | Aucun |
| Type de montage | Montage en façade |
| Série | Série 100 |
| Type de réceptacle | R |
| Actionnement | Poignée |
| Loquet assemblé | No |
| Class | 37 - Grenouillères souples |
Conçue pour un usage industriel, la grenouillère série 37 bénéficie d’un corps souple qui permet de compenser les défauts d'alignement de panneaux irréguliers tout en procurant un effort de bridage important. Associée à une grande surface de prise en main, la conception du système de verrouillage souple et extensible facilite l’enclenchement de la grenouillère série 37 quelles que soient les conditions de terrain, même en portant des gants.