37-10-102-10

Loquet à poignée flexible , 100 Series, Acier, F Type de réceptacle

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier, Caoutchouc
Finition Zingué, Chromaté brillant
Accès limité Aucun
Type de montage Montage en façade
Série Série 100
Type de réceptacle F
Actionnement Poignée
Loquet assemblé No
Class 37 - Grenouillères souples
Conçue pour un usage industriel, la grenouillère série 37 bénéficie d’un corps souple qui permet de compenser les défauts d'alignement de panneaux irréguliers tout en procurant un effort de bridage important. Associée à une grande surface de prise en main, la conception du système de verrouillage souple et extensible facilite l’enclenchement de la grenouillère série 37 quelles que soient les conditions de terrain, même en portant des gants.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à poignée flexible , 100 Series, Acier, F Type de réceptacle