37-10-072-10
Loquet à poignée flexible , 070 Series, Acier, F Type de réceptacle
Matériau | Acier, Caoutchouc |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Accès limité | Aucun |
Type de montage | Montage en façade |
Série | Série 70 |
Type de réceptacle | F |
Actionnement | Poignée |
Loquet assemblé | No |
Class | 37 - Grenouillères souples |
Conçue pour un usage industriel, la grenouillère série 37 bénéficie d’un corps souple qui permet de compenser les défauts d'alignement de panneaux irréguliers tout en procurant un effort de bridage important. Associée à une grande surface de prise en main, la conception du système de verrouillage souple et extensible facilite l’enclenchement de la grenouillère série 37 quelles que soient les conditions de terrain, même en portant des gants.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire