24-20-912-35
Loquet à came affleurant à poignée , A un, deux ou trois points, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Acier, Zingué par immersion
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Poli |
| Installation | Avec goujons |
| Grip - Minimum (mm) | 27.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 39.70 |
| Profil | Affleurant |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Class | 24 - Loquets à came affleurants à poignée en T et à coupelle |
La conception et la construction robustes de ces loquets font qu’ils conviennent particulièrement aux applications industrielles et aux engins de chantier. Ils se caractérisent par une bonne prise en main grâce à leur poignée en T escamotable, par un montage affleurant soigné et par une visserie de montage invisible.