24-20-302-35
Loquet à came affleurant à poignée , A un, deux ou trois points, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Acier, Zingué par immersion
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Poli |
| Installation | Avec goujons |
| Grip - Minimum (mm) | 27.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 39.70 |
| Profil | Affleurant |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Class | 24 - Loquets à came affleurants à poignée en T et à coupelle |
La conception et la construction robustes de ces loquets font qu’ils conviennent particulièrement aux applications industrielles et aux engins de chantier. Ils se caractérisent par une bonne prise en main grâce à leur poignée en T escamotable, par un montage affleurant soigné et par une visserie de montage invisible.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire