12-T-204
Vis captive à filetage rapide, Moyenne, Empreinte outil, Epaisseur Max. du panneau extérieur 3.2 mm, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué avec film protecteur |
| Type de tête | ToolHead |
| Epaisseur du matériau | 6.40 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.20 |
| Diamètre du rivet | 11.10 |
| Taille | Taille Moyenne 12 |
| Longueur | 15.50 |
| Modèle | Retaining Spring |
| Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.