12-99-722-12
Vis captive à filetage rapide, Taille Moyenne 12
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué avec film protecteur |
| Diamètre du rivet | 12.00 |
| Taille | Moyenne |
| Modèle | Retaining Spring |
| Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.