12-12-407-11
Vis captive à filetage rapide, Moyenne, Ailette, 7 mm Epaisseur Max. du panneau extérieur, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué avec film protecteur |
| Type de tête | Ailette |
| Epaisseur du matériau | 12.70 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 7.00 |
| Diamètre du rivet | 22.20 |
| Taille | Taille Moyenne 12 |
| Longueur | 21.90 |
| Modèle | Retaining Spring |
| Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire