The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive à filetage rapide, Moyenne, Empreinte fendue, Epaisseur Max. du panneau extérieur 3.2 mm, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur
12-11-304-11
Vis captive à filetage rapide, Moyenne, Empreinte fendue, Epaisseur Max. du panneau extérieur 3.2 mm, Acier, Zingué, chromaté avec film protecteur
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué avec film protecteur
Type de tête
Empreinte fendue
Epaisseur du matériau
9.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur
3.20
Diamètre du rivet
12.70
Taille
Taille Moyenne 12
Longueur
18.70
Modèle
Retaining Spring
Class
9/12/17 - Vis captives à filetage rapide
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
3419
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1310
2025-12-31
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
1200
2025-12-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
320
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
35
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
16
2026-01-01
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2025-12-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0