09-13-202-26
Vis captive à filetage rapide, Petite Taille 09, Moleté, Epaisseur Max. du panneau extérieur 0.9mm, Acier inoxydable
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Epaisseur du matériau | 6.40 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 0.90 |
| Diamètre du rivet | 9.00 |
| Taille | Petite Taille 09 |
| Longueur | 13.90 |
| Modèle | Retaining Spring |
| Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.