09-11-205-26

Vis captive à filetage rapide, Petite taille, Empreinte fendue, Epaisseur Max. du panneau extérieur 4.7 mm, Acier inoxydable, Passivé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Type de tête Empreinte fendue
Epaisseur du matériau 6.40
Epaisseur Max. du panneau extérieur 4.70
Diamètre du rivet 7.70
Taille Petite Taille 09
Longueur 13.90
Modèle Retaining Spring
Class 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Vis captive à filetage rapide, Petite taille, Empreinte fendue, Epaisseur Max. du panneau extérieur 4.7 mm, Acier inoxydable, Passivé