07-10-501-70

Grenouillère articulé, Polypropylene, Série 500, Rouge Couleur du taquet de sécurité, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Polypropylene
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Taquet de sécurité
Série Série 500
Couleur du taquet de sécurité Rouge
Class 07 - Grenouillères articulées
Choisissez cette conception à profil peu saillant, présentant l’effet de levier et la fermeture hermétique d’un mécanisme de verrouillage à lame ressort pour panneaux joints bord à bord. Le loquet se ferme par simple enclipsage et s’ouvre d’un léger basculement. Le style épuré permet de disposer d’un aspect bien net, avec une saillie très limitée, ce qui évite de nuire à la conception d’ensemble de l’armoire et élimine les points de contact susceptibles d’occasionner accidentellement lésions corporelles ou accrocs aux vêtements.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.