02-10-201-20
Loquet magnétique, Trou rectangulaire, Charge nominale 52 N, Grande taille, Blanc, Autoclipsable
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | Polypropylene |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Diamètre de la tête | Trou rectangulaire |
| Installation | Autoclipsable |
| Actionnement | Magnetic |
| Charge nominale | 52 N |
| Taille | Grande taille |
| Class | 02 - Taquets magnétiques |
Bénéficiez d’une flexibilité accrue dans les applications où vous pouvez utiliser ces loquets à fermeture magnétique au lieu de loquets à actionnement mécanique. Sans parties mobiles, ils sont idéals pour les portes et armoires en tôle légères, tolèrent les défauts d’alignement, et peuvent même être utilisés sur des armoires non métalliques grâce à l’adjonction d’une plaque en acier.