02-10-103-20
Loquet magnétique, Trou rectangulaire, Charge nominale 40 N, Moyenne, Blanc, Autoclipsable
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | Polypropylene |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Diamètre de la tête | Trou rectangulaire |
| Installation | Autoclipsable |
| Actionnement | Magnetic |
| Charge nominale | 40 N |
| Taille | Moyenne |
| Class | 02 - Taquets magnétiques |
Bénéficiez d’une flexibilité accrue dans les applications où vous pouvez utiliser ces loquets à fermeture magnétique au lieu de loquets à actionnement mécanique. Sans parties mobiles, ils sont idéals pour les portes et armoires en tôle légères, tolèrent les défauts d’alignement, et peuvent même être utilisés sur des armoires non métalliques grâce à l’adjonction d’une plaque en acier.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire