Relever les défis de la modernisation ferroviaire – Webinaire par Jonathan Leafe
November 07 2025
La différence entre un équipement ferroviaire ordinaire et exceptionnel réside souvent dans les moindres détails, ces composants que les passagers voient rarement, mais qui déterminent la fiabilité quotidienne des systèmes.
Les ferrures d'accès telles que les charnières, les loquets et les fixations peuvent sembler insignifiantes, mais elles jouent un rôle décisif dans la sécurité opérationnelle, le confort des passagers et la fiabilité des systèmes.
Regardez Jonathan Leafe, de Southco, expliquer comment des ferrures d'accès bien conçues permettent de remédier aux conséquences imprévues de la modernisation ferroviaire, et découvrez:
- Comment garantir la sécurité des panneaux extérieurs des trains à grande vitesse
- Comment les composants des accessoires d'accès contribuent au confort des passagers
- Comment l'équilibre entre efficacité et sécurité joue un rôle clé dans la modernisation ferroviaire
- Les éléments à prendre en compte pour garantir la durabilité
- Les points clés à considérer pour simplifier, sécuriser et entretenir vos accessoires d'accès