AIDER LES ÉQUIPES DE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE À VALORISER CHAQUE ARMOIRE
Dans un projet de stockage de l'énergie par batterie, la moindre décision de conception peut avoir une influence sur les performances du système, l’efficience du projet et son fonctionnement à long terme. Si les spécifications des armoires se focalisent souvent sur les cellules, les systèmes thermiques et la protection contre les incendies, le matériel de verrouillage peut également jouer un rôle important dans la conception, l’installation, l’entretien et la protection à long terme des systèmes de stockage. Les solutions standard incluant souvent des loquets traditionnels à tige verticale, il peut être difficile, pour les utilisateurs et les équipes de conception d'équipements, d’imaginer la valeur ajoutée d’une amélioration du système de verrouillage.
Pour les personnes qui conçoivent, transportent, installent et entretiennent les armoires de stockage d’énergie, le loquet multipoints F2 de Southco apporte pourtant une réponse aux difficultés inhérentes aux systèmes de verrouillages d’armoires traditionnels. En effet, loin de considérer les loquets comme un simple verrouillage basique, le F2 résout divers défis pratiques : l’espace à l’intérieur ou l’extérieur de l’armoire, la logistique, la maintenance, l’étanchéité et la sécurité.
Concevoir les armoires en fonction de l’espace et non des contraintes matérielles
Pour les concepteurs d’armoires, l’utilisation de l’espace a un impact direct sur la production d'énergie, la flexibilité du système et la rentabilité du projet. Les loquets traditionnels à tringle verticale présentent certains inconvénients, les barres de verrouillage saillantes devant être installées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’armoire. Chacune de ces solutions s’accompagne de coûts spécifiques ou de limitations en matière de conception.


Loquets à tige verticale pour armoires traditionnelles
Une tige extérieure accroît l’encombrement de l’armoire. Moins d'unités peuvent alors être chargées dans les conteneurs, ce qui fait grimper les frais de transport et douaniers. Les tiges intérieures, quant à elles, occupent un espace précieux, réduisant le nombre de modules pouvant être installé dans l’armoire et limitant la densité des cellules.
Grâce au loquet multipoints F2, les équipes de conception ont accès à une solution plus compacte. Avec son profil de 30 à 50 mm, nettement plus fin que les produits conventionnels à tringle verticale, le F2 réduit l’encombrement externe tout en offrant plus d’espace à l’intérieur. Résultat : une flexibilité maximale, un espace intérieur optimisé, une densité de cellules améliorée et des projets économiquement plus performants.


Loquet multipoints F2
Entretien facilité pour les équipes de terrain
Si les armoires de stockage d’énergie sont conçues pour durer, le matériel de porte traditionnel s’accompagne souvent de problèmes spécifiques et peu visibles en matière d’entretien et d’ergonomie. Sur le long terme, le poids des portes, les faibles tolérances des tiges et les déformations de l’armoire peuvent compliquer l’accès, ralentir les inspections et accroître les efforts nécessaires lors de l’entretien.
Les lourdes portes équipées de loquets traditionnels à tringle verticale peuvent nécessiter jusqu’à deux techniciens lors des interventions d’inspection et de maintenance. Conçu avec un coefficient multiplicateur de 13:1, le F2 est actionnable à une main, pour un important gain de temps sur le terrain.
Le F2 s’adapte également bien mieux au vieillissement des armoires en environnements extérieurs. Alors que les tiges verticales traditionnelles risquent de se coincer ou de perdre leur étanchéité en cas de décalage ou de déformation de la porte, le F2 préserve le verrouillage et l’étanchéité totale jusqu’à 6 mm de déformation de la porte. Il est ainsi possible de réduire le nombre d’ajustements nécessaires, les interventions de remplacement de pièces et les coûts de maintenance tout au long de la vie de l’armoire.
Des sites de stockage de l’énergie plus sûrs et plus fiables
Pour les propriétaires et les opérateurs, le matériel de l’armoire joue également un rôle de protection, puisqu’il préserve l’étanchéité et limite les risques sur site. Les points de verrouillage des tiges exposées sont plus vulnérables aux tentatives d’intrusions, tandis que le verrouillage multipoints invisible protège la porte sur plusieurs positions et résiste mieux aux infractions.
L’indice IP66 de notre F2 garantit par ailleurs une compression du joint uniforme de 12 mm, afin de protéger l’armoire contre la pluie, la poussière et les brouillards salins, et ainsi de prolonger la durée de vie du matériel. Sur les sites de stockage exposés à des conditions extérieures difficiles, ces performances d'étanchéité renforcées protègent le système et réduisent les problèmes de fiabilité à long terme.
Contenir la pression en cas d’emballement thermique
Dans les applications de stockage d’énergie sur batterie, l’emballement thermique est susceptible de produire une pression interne suffisamment intense pour endommager les portes de l’armoire. Les loquets traditionnels à tringle verticale concentrent cette force sur deux points de verrouillage seulement, ce qui peut accroître la vulnérabilité de la porte.
Doté de plusieurs points de verrouillage, le F2 répartit ces forces plus uniformément sur le châssis de l’armoire. Chaque point supporte en effet une charge supérieure à 5 000 N, ce qui permet à l’armoire de mieux gérer la pression interne en cas d'événement thermique et réduit les risques environnants.
Une amélioration intelligente pour les concepteurs de systèmes modernes de stockage d'énergie
Alors que les systèmes modernes de stockage d’énergie optent pour une densité supérieure et des exigences de sécurité de plus en plus strictes, le matériel de l’armoire ne doit plus se contenter de fermer les portes. Il doit permettre aux équipes de conception de tirer le meilleur parti d’un espace limité, faciliter la tâche des techniciens de service sur le terrain et garantir, pour les propriétaires des équipements, d’excellentes performances à long terme.
Parce qu’il rationalise l’espace et le fonctionnement, tout en maximisant l’étanchéité, le loquet multipoints F2 de Southco améliore nettement les performances des armoires modernes de stockage d’énergie. Le F2 nécessite un changement de matériel relativement mineur. Pourtant, il apporte une valeur considérable à long terme en réduisant les coûts du cycle de vie, en améliorant l’utilisabilité et en renforçant la protection des armoires.