P8-128-31-M4-24
Poignée, 128mm (5.04 in) Centres de trous, filetage intérieur, Filetage M4 , Acier inoxydable, Passivé, Brillant, Rond
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Diamètre de la tête | M4 X 0,7 |
| Installation | Internal Thread |
| Taille de poignée | 128.00 |
| Class | P8 - Poignées Etrier |
Ces poignées cylindriques en U classiques sont une solution très simple et économique pour équiper portes et tiroirs. Mesurant 31 mm de haut et disponibles en quatre longueurs, elles permettent de disposer d’une préhension adaptée à un éventail d’applications.