NY-5P-55-3-60
Fixation de panneau à deux éléments NYLATCH, Grande taille, Low Profile, Polyester, Noir
| Matériau | Polyester |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Type de tête | Low Profile |
| Taille | Grande taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | NY - Fixations de panneau à deux éléments NYLATCH |
Les passe-fils DZUS® NY-WG de Southco sont conçus pour être utilisés avec la gamme de goujons NY-CC, et offrent ensemble une gamme de fixations réutilisables, en plastique, de type rivet à pousser/tirer, avec une sélection de différentes tailles, styles de tête et couleurs disponibles. La fixation combinée est retenue dans le panneau amovible et ne nécessite pas de réceptacle séparé...