N5-A0240A-A5
Loquets à compression Lift & Turn , Empreinte hexagonale 8 mm, noir plastique , alliage de zinc Revêtement poudre
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Outil |
| Type de serrage | Réglable |
| Rotation | Universal 180° |
| Class | N5 - Loquets à compression à soulever et à tourner |
Les loquets à compression Southco garantissent une fermeture de porte étanche et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer pour les applications les plus exigeantes. La conception de la poignée à soulever puis tourner permet d'identifier et d'utiliser facilement le loquet, même dans des conditions difficiles, de sorte que les utilisateurs peuvent travailler efficacement et en sécurité, tandis que le loquet protège votre équipement.