EH-DHIZ-4347
Charnière à montage en surface, Taille 101, avec montage à goujon fileté, Alliage de zinc, Revêtement en poudre noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Installation | Threaded Stud |
| Série | D series |
| Type de charnière | Strap Hinge |
| Class | EH - Charnières à montage en façade |
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.