EH-7A-6V12-50
Charnière pour montage en surface, 60 mm (2.36 in) Taille, avec trous de fixation, Alliage de zinc, Revêtement en poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Installation | Rivet / Screw |
| Série | Série 60 |
| Class | EH - Charnières à montage en façade |
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.