AC-30-351-11

Actionneur, Mono point, Bouton poussoir direct, Clé CH 751 (2 clés fournies), En nylon, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Matériau En nylon
Accès limité Avec serrure
Option de verrouillage CH 751 Key (2 Keys Included)
Méthode de montage With Spacer Mounting
Avec came No
Type d’actionneur Push Button
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Matériau du corps Zinc avec revêtement poudre noir
Button Material Nylon with Black Molding
Actionneurs compatibles Bouton poussoir et palette, Loquet R4 et AC-M1
Style d'actionnement Single Point-Direct Push
Class AC - Actionneurs

Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.