47-90-290-10
Vis captive, M3,5 X 0,6 diamètre, Autoclipsable, Combinaison Phillips/fendue, Bouton moleté, Bouton brillant
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Brillant |
| A ailette | Bouton moleté |
| Matériau du bouton | Alliage d'aluminium |
| Diamètre de la tête | M3,5 X 0,6 |
| Type de tête | Combinaison Phillips/fendue |
| Installation | Autoclipsable |
| Taille Empreinte | Combinaison Phillips No. 2 / Fendue |
| Série | Série à bouton |
| Epaisseur OP | 0.50 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 1.00 |
| Saillie de vis serrée (mm) | 5.60 |
| Saillie de vis desserrée (mm) | 0.80 |
| Class | 47/4C - Vis captives |
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.