47-11-510-14

Vis captive, #10-32 diamètre, Flottant, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Naturel
Couleur / Apparance Brillant
A ailette Bouton moleté
Matériau du bouton Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête 10-32
Type de tête Empreinte fendue
Installation Flottant
Série Série à bouton
Epaisseur Max. du panneau extérieur 0.80
Saillie de vis serrée (mm) 8.80
Saillie de vis desserrée (mm) 3.80
Emballage Emballage en vrac
Class 47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.