V2-0025-52
Cierre de tracción, no restricción, Tamaño pequeño, Acero inoxidable, Natural
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Natural |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Serie | Serie 200 |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Style | Pletina corta |
| Muelle | Con muelle eyector |
| Tipo | Latch |
| Clase | V2/V3/V4 - Cierres de tracción Serie Versa-Latch |
El diseño Versa Latch incorpora un muelle de torsión externo para ajustarse a las irregularidades dimensionales entre el panel y el bastidor, en aplicaciones donde el cierre y el retén se sitúan en el mismo plano. Esta variación incorporada considera irregularidades o cambios en el panel o junta aislante a lo largo del tiempo.