Southco ha colaborado recientemente con UL para completar los ensayos de una selección de sus cierres, bisagras y fijaciones de conformidad con la certificación de reconocimiento FTTA2/FTTA8 recién lanzada por UL. Esta nueva certificación para accesorios de cerramientos ayuda a los fabricantes que deseen utilizar bisagras y cierres con clasificación de tipo UL 50E en cerramientos que cumplan con los requisitos de dicha norma.
Las ventajas de seleccionar accesorios con reconocimiento UL
Ahorre 50 o más días de ensayos
Acelere la velocidad de evaluación del producto y de lanzamiento al mercado.
Elimine costes como los de muestras para ensayo y tarifas de laboratorio
Soluciones de acceso probadas y regularmente inspeccionadas por UL.
Southco fabrica más de 100.000 productos con reconocimiento UL.
Accesorios probados para cumplir con las normas sobre corrosión, penetración de líquidos e integridad del sellado.