N6-C-42-24
Cerniera, piccola Leaf, 19 mm Lunghezza, 316 Acciaio inox , High Gloss
Materiale | 316 Stainless Steel |
---|---|
Finitura | High Gloss |
Misura | Small Leaf |
Tipo di accessorio | Stamped Cover |
Lunghezza | 19.00 |
Tipo | Accessorio. |
Class | N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie |
La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.
Scrivi la tua recensione