The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Nessuna restrizione, Cromato, Cromo
M1-2A-13-1
Chiusura a spinta a vista, Nessuna restrizione, Cromato, Cromo
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
ABS
Finitura
Cromato
Colore
Cromo
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Fixed
Installazione
Threaded body and nut
Spessore OP
1.20
Spessore max. pannello esterno
19.00
Profilo
Basso profilo
Class
M1-2A – Chiusure con pomello a scatto
La bellezza dell’impugnatura a incasso, tre eleganti finiture e una certa tolleranza in caso di errori di allineamento completano la praticità del design di queste chiusure a spinta di facile impiego. La chiusura blocca saldamente i pannelli indipendentemente dalla posizione dell’impugnatura, abbassata o sollevata.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
1028
2024-05-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
936
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
606
2024-05-03
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
449
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
27
2024-05-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
25
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
21
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
11
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
10
2024-05-03
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-05-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Intech Holdings Limited
Beijing
2
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781