E5-6A-075-UU2
Chiusura a camma a un quarto di giro, doppia tacca da 5 mm, senza camma, sigillata, lega di zinco, rivestimento a polvere nero
Materiale | Lega di zinco |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
Tipo Testa | A doppia tacca da 5 mm |
Serie | 20.1 mm Size |
Spessore OP | 1.00 |
Spessore max. pannello esterno | 18.00 |
Grip - Minimum (mm) | 54.00 |
Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
Class | E5 – Chiusure Quad per pannelli |
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
Scrivi la tua recensione