The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 9
D8-329-100-040
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Size 9
Specificazioni
Misura
Size 9
Tipo
Retaining Ring
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
7000
2024-06-26
sales@shactech.com
86-21-61099378
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
2576
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1190
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
400
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
238
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
190
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
118
2024-06-11
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
54
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388