C2-52-3151-3
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Chiusura a compressione a spinta , Richiusura automatica, Cava esagonale da 8 mm, 1-5mm Pannello, 1-18mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Cromato, Lucido
Integrated Bumper | Si |
---|---|
Materiale | Lega di zinco |
Finitura | Cromato |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Auto Relock |
A tenuta | No |
Tipo serraggio utile | Regolabile |
Tipo Testa | Cava esagonale da 8 mm |
Serie | Push to Lock |
Spessore OP | 1.00 |
Spessore max. pannello esterno | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 18.00 |
Profilo | A filo |
Confezionamento | Layer Packed |
Class | C2 – Chiusure a leva |
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.
Scrivi la tua recensione